Datablad
RSS 36-I2-D-R-ST

RSS 36-I2-D-R-ST

  • Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 1 x forbindelsesfatning M12, 8 polet
  • aktivering fra siden
  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • Skæv aktivering mulig
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
  • integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.08.2025 09.40