Datablad
TV8S 335-12Z

TV8S 335-12Z

  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.02.2025 00.31