Datablad
PS216-T11-N200

PS216-T11-N200

  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Design til EN 50047
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.04.2025 15.56