Datablad
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

  • Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
  • Kunstof hus
  • Integreret AS interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Aktuator med returfjeder
  • Beskyttelses klasse IP67

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.11.2024 00.03