Datablad
PROTECT-SELECT-CC

PROTECT-SELECT-CC

  • Enkel og fleksibel parameterfremstilling
  • Ingen programmeringsviden kræves
  • 18 sikre indgange til redundant check af alle gængse sikkerhedssensorer
  • 4 Sikre halvlederudgange
  • 2 Sikre relæudgange
  • 4 Ekstra signaludgange
  • Erstatter op til 8 sikkerhedsrelæer op til PL e / SIL 3
  • Fejl- og statusmeddelelse i almindelig tekst
  • Flersproget menynavigation via farvedisplay

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.03.2025 05.30