Datablad
BNS-B20-12ZG-H

BNS-B20-12ZG-H

  • Med kabel
  • Kunstof hus
  • Ikke-kontakt sikkerhedsafbryder
  • Stikker ikke frem ind i døråbningen
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Erstatter dørhåndtag og sikkerhedsafbryder, flere dørmonteringer ikke nødvendige
  • Moderne og symmetrisk design
  • Beskyttet mod misbrug pga. integral kodet sikkerhedsføler
  • Ergonomisk operation
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Ingen fremstikkende aktuator
  • Enkel montering med 4 Skruer

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.10.2025 17.35