Datablad
UV7H 433Y

UV7H 433Y

  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • 3 Kontakt
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.01.2025 22.00