Datablad
EYELEVATE

EYELEVATE

  • Ikke-destruktiv og værktøjsfri installation inden for 15 minutter
  • Administration af elevatorer og rulletrapper
  • Alt på et øjeblik takket være appen og EYELEVATE Cockpit
  • Fuldstændig ikke-reaktiv, da der ikke er nogen forbindelse til liftstyringen eller andre komponenter
  • Uafhængig af eksisterende IT- eller kommunikationsinfrastruktur
  • Garanteret modtagelse selv i underjordiske stationer og på tykke betonvægge takket være det integrerede kommunikationsmodul (NB-IoT, eget SIM-kort)
  • Dataoverførsel via VPN til EYELEVATE Cloud
  • Dataene kan også overføres direkte til dine ledelsessystemer via en grænseflade
  • Ingen opbevaring eller overførsel af persondata
  • Hosting af alle data i Tyskland
  • Teknisk sikkerhedsanalyse af TÜV Rheinland i-sec GmbH
  • Ikke omfattet af TRBS 1115 del 1 "Cybersikkerhed for sikkerhedsrelateret måle- og kontroludstyr"

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.09.2025 19.30