Datablad
AZ 415-33ZPDK-M20

AZ 415-33ZPDK-M20

  • for dobbelt døre
  • 3 afbrydere med forskellige aktiveringsfunktioner i ét hus
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • metal hus
  • Langt lig
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Fjedrede aktuatorer

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.09.2025 13.19