Datablad
AZM 200ST1-T-1P2PWA

AZM 200ST1-T-1P2PWA

  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • Tilslutning M23, 8+1 polet
  • Kunstof hus
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • Selvovervågende serier-forbindelse
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Manuel reset

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.04.2025 09.36