Datablad
AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

  • Nødudgang, på siden
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Skrueforbindelse
  • Manuel reset
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Dobbelt isoleret
  • Høj holdekraft
  • Langt lig
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Særligt passende til skydedøre

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.01.2025 11.08