Datablad
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

  • 2 kabel indgange M 16 x 1.5
  • 2 afbrydere i ét hus
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Montering uafhængigt af hængslet
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel montering på hængslet side
  • Skinnemontering mulig med hulmøtrikker
  • 2-kanal, vekslende overvågning
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Til venstre- eller højrehængslede døre
  • Push-in system (takket skakt)

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.10.2025 09.19