Datablad
SDG-PRN-RJ-CC

SDG-PRN-RJ-CC

  • Seriel diagnose af op til 31 sikkerhedsafbrydere via Schmersal SD-bus
  • Automatisk adressering af de tilsluttede SD-bussenheder
  • Diagnose- og konfigurationsgrænseflade til enkel idriftsættelse og vedligeholdelse af systemet
  • Omfattende ekstrafunktioner via integreret webserver
  • Langtidslagring af logmeddelelser via SD-kort
  • Konvertering af status- og diagnosedata til Ethernet-baserede feltbusprotokoller

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.09.2025 01.55