Datablad
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1

AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1

  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutnings rum
  • Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.09.2025 00.25