Datablad
AZM300B-I2-ST-AS-A

AZM300B-I2-ST-AS-A

  • Kunstof hus
  • Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • 3 forskellige retninger af aktivering
  • Aktuator overvåget
  • Spænding for at låse
  • Magnetforsyning fra AS-interface
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69
  • Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
  • Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
  • I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119
  • 2 Stoptrin integreret

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.09.2025 10.25