Datablad
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

  • Individuel kodning med RFID-teknologi
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 2 Tilslutning M12, #1#- og #2#-poler
  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • 2
  • Nødudgang
  • Elektrisk manuel reset med hjælpespænding
  • Bistabilt, motordrevet system
  • Låsestyrke 10.000 N
  • Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
  • Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
  • Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
  • Stor aktuator

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.05.2025 20.10