Datablad
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

  • metal hus
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundudstyr)
  • skifteaksel med kugleleje
  • 3 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Beskyttelses klasse IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.02.2025 13.49