Datablad
AZM400Z-ST-I2-1P2P

AZM400Z-ST-I2-1P2P

  • Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Tilslutning M12, 8 polet
  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • 1 Diagnoseudgang
  • manuel frigørelse
  • Bistabilt, motordrevet system
  • Låsestyrke 10.000 N
  • Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
  • Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
  • Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
  • Stor aktuator

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.06.2025 11.05