Datablad
PS116-T11-LR200-R200

PS116-T11-LR200-R200

  • Med kabel højre, 2 m
  • Klide kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.09.2025 23.59