Fodafbryder
F 232
- metal hus
- Enkel pedal
- Høj standard af stabilitet
- kabel indgang M 20 x 1.5
- Lav driftshøjde af pedalen
- fås også som sikkerhedsfodafbryder
2F 232
- metal hus
- to-pedals
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- Høj standard af stabilitet
- Lav driftshøjde af pedalen
NKF1
- Enkel pedal
- Udførelse Enkel pedal
- Lille, flad konstruktion
- Moderne og symmetrisk design
- med Med kabel, 2 m
- Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
NKF2
- Udførelse to-pedals
- Lille, flad konstruktion
- Moderne og symmetrisk design
- med Med kabel, 2 m
- Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
NKF3
- Udførelse Trepolet pedal
- Lille, flad konstruktion
- Moderne og symmetrisk design
- med Med kabel, 2 m
- Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Anvendelsesområde:
Fodkontakter anvendes på alle maskiner og i alle anlæg, hvor betjening med hånden ikke er mulig. Her anvendes de til at koble arbejds- og produktionsforløb til og fra.
Afhængigt af de omgivende forhold og de mekaniske krav findes der forskellige fodkontakttyper. De robuste fodkontakter anvendes generelt inden for maskin- og anlægskonstruktion, f.eks. på pressere, stanse-, bøje- og pladebearbejdningsmaskiner osv.
Opbygning og funktion:
Alle fodkontakter fås i versioner med flere pedaler. Fodpedalerne i serie 232 er beskyttet mod utilsigtet aktivering med en beskyttelseskappe.
De overholder beskyttelsesklasse IP 65 / 67.
Fodkontakter anvendes på alle maskiner og i alle anlæg, hvor betjening med hånden ikke er mulig. Her anvendes de til at koble arbejds- og produktionsforløb til og fra.
Afhængigt af de omgivende forhold og de mekaniske krav findes der forskellige fodkontakttyper. De robuste fodkontakter anvendes generelt inden for maskin- og anlægskonstruktion, f.eks. på pressere, stanse-, bøje- og pladebearbejdningsmaskiner osv.
Opbygning og funktion:
Alle fodkontakter fås i versioner med flere pedaler. Fodpedalerne i serie 232 er beskyttet mod utilsigtet aktivering med en beskyttelseskappe.
De overholder beskyttelsesklasse IP 65 / 67.