IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Afbryderdistance 10 mm |
15 | Afbryderdistance 15 mm |
(2) | |
30 | cylinder, med gevind M30, metal |
300 | cylinder, med gevind M30, plast |
(3) | |
uden | Standard konstruktionsform |
M | miniaturekrop |
L | Langt design |
(4) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(5) | |
uden | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strækaflastning |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uden | Standard stikversion |
2 | alternativ stikversion |
(7) | |
N | N type |
P | P type |
(8) | |
1310 | kan anvendes op til +110 C (kun til vekselstrøm) |
2130 | Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning |
1766 | kan anvendes op til +110 C (kun til p-type eller n-type) |
- Byggeform M30
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til terminalfastgørelsen |
thermoplastik |
Bruttovægt |
120 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Nej |
Kabelmuffe |
Ja |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
30 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
15 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,34 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
Thermoflex 155 |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M30 |
Nøglebredde |
36 SW |
Længde på føler |
98 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Beskyttelsestal |
0 |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Forsyningsstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring |
Afbryderfrekvens, cirka |
60 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
Version |
P type |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Klemme H 30 er inkluderet i leverancen |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 05.02