IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Afbryderdistance 800 mm |
10 | Afbryderdistance 1000 mm |
(2) | |
30 | cylinder, med gevind M30, metal |
300 | cylinder, med gevind M30, plast |
(3) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(4) | |
uden | Kontroludgangens design: totrådet |
P | P type |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Kunstof hus
- DC 3-ledning
- Terminaltilslutning kan vendes 180°
- Byggeform M30
- Tilslutnings rum
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFOD 10-300-10/01P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
Plastik |
Materiale til spændeskiven |
Perbunan® |
Detektions-rækkevidde, maksimum |
1.000 mm |
Bruttovægt |
79 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
4 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
3 x 1,5 mm² |
Kvadrat |
15 AWG |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M30 |
Nøglebredde |
36 SW |
Længde på føler |
118 mm |
Bredde på føler |
46 mm |
Højde på føler |
46 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Forsyningsstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,4 A |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 14.25