LED-Lyselementet ELDE. N blå 48VDC/AC
Artikelnummer:
101167524
LED-Lyselementet ELDE. N blå 48VDC/AC
Artikelnummer:
101167524
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- blå LED
- 48 VAC
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
LED-Lyselementet ELDE. N blå 48VDC/AC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
20 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, generelt |
Ja |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Placering af monteringsflange |
3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
EN 50005 EN 50013 |
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
30 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektrisk data
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
Tilstandsvisning
Farve på LED |
Blå |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 10.14