IDC-FORBINDELSE K 99-6431-00-02

Artikelnummer: 101177831

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Forbindelse fra det flade AS-i kabel (gult) til et cirkulært kabel

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

IDC-FORBINDELSE K 99-6431-00-02

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Globale egenskaber

Bruttovægt

20 g

Generelle data - egenskaber

Antal poler

2

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Fladkabeltilslutning, skrue- eller loddetilslutning

Materiale til den flade kabelklemme

Polyamid PA

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 x 0,25 mm²

Kvadrat, minimum

24 AWG

Mekaniske data - afmåling

Bredde

35,5 mm

Højde

20 mm

Dybde

10,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Grad af forurening iht. VDE 0100

3


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.04.2024 03.40