LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
LF 50-11 P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
kollisionssikker ABS |
Bruttovægt |
32 g |
Mekaniske data
Rækkevidde, maksimum |
5.500 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
17 mm |
Bredde på føler |
50 mm |
Højde på føler |
63,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Længde af kabel, maksimum |
100 m |
Afbryderfrekvens, cirka |
2.500 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Udgangsspænding, maksimum |
200 mA |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Tilsmudsning Koblingstilstand Driftsspænding |
Inkluderet
Inkluderet |
1x Reflektionslysbom |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 12.05