M 689-11-1-P4
Artikelnummer:
101144980
M 689-11-1-P4
Artikelnummer:
101144980
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skrueforbindelse
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M 689-11-1-P4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til aktuatoren |
Thermoplastic |
Bruttovægt |
20 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Aktuator kraft |
4 N |
Kontakt åbning |
2 x 0,5 mm |
Udslyngnings kraft, minimum |
0,8 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,02 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Kvadrat |
2,5 mm2 |
Forbindelse (mekanisk) |
Skrueforbindelse |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP00 (uden kontrastik) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Preltid, maksimum |
1,5 ms |
Koblingsfrekvens |
10.000 /h |
Skiftetid, maksimum {ms} |
10 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 11.34