MONTAGE PLADE AZ/AZM200

Artikelnummer: 101188600

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Montageplade til den enkle og hurtige montage
  • Metal, pulvercoatet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

MONTAGE PLADE AZ/AZM200

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globale egenskaber

Materiale af husovertræk

pulverdækket

Materiale

Metal

Farve på produkt

Sort

Bruttovægt

458 g

Mekaniske data - afmåling

Bredde

300 mm

Højde

40 mm

Dybde

5 mm

Inkluderet

Inkluderet

1x monteringsplade

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.04.2024 16.24