MS-1035
Artikelnummer:
101217102
MS-1035
Artikelnummer:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Sæt med 4 montagevinkler
- Rustfrit stål (V4A)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MS-1035 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Materiale |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
2.000 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
52 mm |
Dybde |
42 mm |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
4x Monteringsvinkel 16x Skruer |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 01.47