MZM 100
- Automatisk låsning
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
- patenteret
Produkttypebetegnelse: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
uden | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
ST | Indbygningsstik M23, 8+1-polet |
ST2 | Indbygningsstik M12, 8 polet |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseudgang, p-type og 2 sikkerhedsudgange, p-type (kun i forbindelse med "Skærmlås overvåget") |
1P2PW | Som -1P2P, kombineret diagnosesignal: beskyttelsesanordning lukket, og beskyttelseslås spærret (kun i forbindelse med "vagtlåsning overvåget") |
1P2PW2 | Som -1P2P, kombineret diagnosesignal: beskyttelsesanordning lukket, og kan spærres (kun i forbindelse med "Aktuator overvåget") |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(4) | |
uden | Uden holdekraft (kun i forbindelse med "Magnetlås overvåget") |
R | Elektrisk holdekraft typisk 30 N |
(5) | |
M | Permanentmagnet, typisk: 15 N |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.