MZM 100 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Integreret AS interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Automatisk låsning
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
Produkttypebetegnelse: MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP |
(1) | |
uden | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
uden | uden låsning (kun til overvågning af sammenlåsning) |
RE | elektrisk indstillelig låsestyrke 30 N … 100 N |
(3) | |
uden | Uden permanentmagnet |
M | Permanentmagnet 30 N |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.