N - Program

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator


Til kategori
NME - oplyst signal

NME - oplyst signal


  • with integrated LED
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NML - oplyst signal

NML - oplyst signal


  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NDL - Signallampe

NDL - Signallampe


  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Til kategori
NDT - Trykknap

NDT - Trykknap


  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Til kategori
NDTP - Slagtaster

NDTP - Slagtaster


  • lille krop
  • uden låsning
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Til kategori
NDP - Trykafbryder

NDP - Trykafbryder


  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NDLP - Trykafbryder med trykknapper

NDLP - Trykafbryder med trykknapper


  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NDR - NØDSTOP / Slagtaste

NDR - NØDSTOP / Slagtaste


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NWT - Selektorknap

NWT - Selektorknap


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NWS - Valgafbryder

NWS - Valgafbryder


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NWTS - Valgafbryder med returfjeder

NWTS - Valgafbryder med returfjeder


  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NHS Hovedafbryder

NHS Hovedafbryder


  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NWSE - Trinafbryder

NWSE - Trinafbryder


  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Til kategori
NDAN - Skaktdrev til potentiometer

NDAN - Skaktdrev til potentiometer


  • Vekseldrev for Potentiometer
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Til kategori
EFMH/SEK - Monteringsflange f. pos. afbryder

EFMH/SEK - Monteringsflange f. pos. afbryder


  • monteringsflange med Positionsafbryder
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • Kunstof hus

Til kategori
Tilbehør

Tilbehør


  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K

Til kategori
Kommandoenheder og kontrollamper
Monteringsdiameter Ø 22,3 mm
"N"-program
Fødevareindustrien