NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
Produkttypebetegnelse: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Nøgleknap |
(1)DM(2) | Taste med beskyttelsesmembran |
(1)DL(8)(2) | Signallampe |
(1)DLM(2) | Signallampe med støvbeskyttelsesmembran |
(1)ML(2) | Signalgiver med flad kalot |
(1)MLH(2) | Signalgiver med høj kalot |
(1)DP(3)(8)(2) | Trykafbryder uden lås |
(1)DTP(3)(8)(2) | Tryktast uden lås (kun N-program) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med et træk |
(1)WS21(4)(5) | Valgtast med 2 låsestillinger |
(1)WT21(4)(5) | Valgtast med 1 tasteposition |
(1)WS32(4)(5) | Valgtast med 3 låsestillinger |
(1)WT32(4)(5) | Valgtast med 2 tastepositioner |
(1)WST32(4)(5) | Valgtast: koblende, tastende |
(1)WTS32(4)(5) | Valgtast: tastende, koblende |
(1)SS21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger |
(1)ST21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition |
(1)SS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger |
(1)ST32S(4)(5) | Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre |
(1)SST32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende |
(1)STS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende |
B | Blokeringsprop |
(1) | |
- | Betjenings- og signalapparater - R-program |
E | E-program |
N | N-program |
R | R-program |
(2) | |
- | Farve, tasteflade |
SW | Sort |
GB | Gul |
RT | Rød |
GN | Grøn |
WS | Hvid |
BL | Blå |
GR | Grå |
(3) | |
- | Hoveddiameter trykafbryder |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Håndtagslængde i mm: |
uden | kort håndtag |
.1 | langt håndtag |
(5) | |
- | Håndtagsfarve |
uden | Grå |
WS | Hvid |
(6) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | midterposition |
3 | højre position |
(7) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | højre position |
(8) | |
- | Membranfarve (kun N-program) |
uden | Hvid |
GR/ | Sort |
BL/ | Blå |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NDLP30BL/WS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103009741 |
EAN (European Article Number) |
4030661469263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Svampetryk |
Konstruktionsform |
Lighting |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til operatorerne |
Plastik |
Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
Materiale til tætningsbælg |
Silikone |
Farve på betjeningsdel |
Hvid |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på bælg |
Blå |
Bruttovægt |
36 g |
Generelle data - egenskaber
Kan belyses |
Ja |
|
Monteringsflange |
Ja |
|
Sondering mulig |
Ja |
|
Fuldt isoleret |
Ja |
|
|
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Aktuator-takt |
5 mm |
Aktuator kraft, cirka |
2 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange EFM |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
20 mm |
Diameter på aktuatorhoved |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Elektrisk data
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
BG-testcertifikat
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | E-, N-, R-Program |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Kommandoenheder som indikatorlamper, tryk-, lys-, slagknapper eller -kontakter, vælgerkontakter/-knapper, nøglevælgerkontakter/-knapper efter eget valg i forbindelse med kontaktelement EF resp. RF eller lyselementer og spændingsgivere EL* resp. RL* |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
EMC-direktivet * | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 7. april 2020 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 18.39