NDP50RT

Artikelnummer: 101163574

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

-
(1)DT(8)(2)Nøgleknap
(1)DM(2)Taste med beskyttelsesmembran
(1)DL(8)(2)Signallampe
(1)DLM(2)Signallampe med støvbeskyttelsesmembran
(1)ML(2)Signalgiver med flad kalot
(1)MLH(2)Signalgiver med høj kalot
(1)DP(3)(8)(2)Trykafbryder uden lås
(1)DTP(3)(8)(2)Tryktast uden lås (kun N-program)
(1)DLP(3)(8)(2)Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program)
(1)DRR(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun)
(1)DRZ(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med et træk
(1)WS21(4)(5)Valgtast med 2 låsestillinger
(1)WT21(4)(5) Valgtast med 1 tasteposition
(1)WS32(4)(5) Valgtast med 3 låsestillinger
(1)WT32(4)(5) Valgtast med 2 tastepositioner
(1)WST32(4)(5) Valgtast: koblende, tastende
(1)WTS32(4)(5)Valgtast: tastende, koblende
(1)SS21S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger
(1)ST21S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition
(1)SS32S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger
(1)ST32S(4)(5) Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre
(1)SST32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende
(1)STS32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende
BBlokeringsprop

(1)
-Betjenings- og signalapparater - R-program
EE-program
NN-program
RR-program

(2)
-Farve, tasteflade
SWSort
GBGul
RTRød
GNGrøn
WSHvid
BLBlå
GRGrå

(3)
-Hoveddiameter trykafbryder
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Håndtagslængde i mm:
udenkort håndtag
.1langt håndtag

(5)
-Håndtagsfarve
udenGrå
WSHvid

(6)
-Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger):
1venstre position
2midterposition
3højre position

(7)
-Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger):
1venstre position
2højre position

(8)
-Membranfarve (kun N-program)
udenHvid
GR/Sort
BL/Blå
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

NDP50RT

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101163574

EAN (European Article Number)

4250116200108

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

BG

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Version

Svampetryk

Konstruktionsform

Large

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til operatorerne

ABS

Frontringens materiale

ABS, forkromet

Materiale til tætningsbælg

Silikone

Farve på betjeningsdel

Rød

Farve til frontringen

Sølv

Farve på bælg

Hvid

Bruttovægt

50 g

Generelle data - egenskaber

Monteringsflange

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuator-takt

5 mm

Aktuator kraft, cirka

2 N

Fastgørelse

Monteringsflange EFM

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Mekaniske data - afmåling

Højde

45 mm

Diameter på aktuatorhoved

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1,5 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

50 x 50 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

Modstand over for slag

50 g

Elektrisk data

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:E-, N-, R-Program
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Kommandoenheder
som indikatorlamper, tryk-, lys-, slagknapper eller -kontakter, vælgerkontakter/-knapper, nøglevælgerkontakter/-knapper efter eget valg i forbindelse med kontaktelement EF resp. RF eller lyselementer og spændingsgivere EL* resp. RL*
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 EMC-direktivet *2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 7. april 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 09.03