NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
Produkttypebetegnelse: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Nødstoptrykknap
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NDRZ50GR/RT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101177170 |
EAN (European Article Number) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Nødstoptrykknap |
Konstruktionsform |
Integrated jump mechanism |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til operatorerne |
ABS |
Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
Materiale til tætningsbælg |
Silikone |
Farve på betjeningsdel |
Rød |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på bælg |
Sort |
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstopsknap |
Ja |
|
Monteringsflange |
Ja |
|
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
|
Springmekanisme integreret |
Ja |
|
Låsning |
Ja |
|
Fuldt isoleret |
Ja |
|
|
2 |
Mekaniske data
Sikring |
Træk oplåsning |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Aktuator kraft, cirka |
2 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange EFM |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
45 mm |
Diameter på aktuatorhoved |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Modstand over for slag |
50 g |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 07.46