NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) | |
1 | 1 pedal |
2 | 2 pedaler |
3 | 3 pedaler |
(2) | |
uden | pr. pedal (adskilt med /): |
1PW | 1 vekslere |
2PW | 2 vekslere (kun til varianter med 1- / 2 pedaler) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
B | Kabelindgang bagtil |
L | Kabelindgang venstre |
R | Kabelindgang højre |
(4) | |
2M | med tilslutningsledning, 2 m |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- 3 Kontakt
- Udførelse Trepolet pedal
- Lille, flad konstruktion
- Moderne og symmetrisk design
- med Med kabel, 2 m
- Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
brudsikkert termoplast |
Materiale til pedalen |
ABS termoplast |
husets farve |
RAL 9006 (Hvid aluminium) |
RAL-farve på pedal |
9005 |
Farve på pedal |
Sort |
Generelle data - egenskaber
Antal skiftekontakter |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Med kabel |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
351 mm |
Højde |
49 mm |
Dybde |
150 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Elektrisk data
Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Skiftekontakt (NO/NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
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
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NKF |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Fußschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 18. August 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 02.00