Positionsafbryder


Koblingsprincip

Materiale til kapsling

Antal sikkerhedskontakter

PS116

PS116


  • Kunstof hus
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
PS215

PS215


  • metal hus
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • LED-version tilgængelig

Til kategori
PS216

PS216


  • Kunstof hus
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • LED-version tilgængelig

Til kategori
PS226

PS226


  • Kunstof hus
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • LED-version tilgængelig

Til kategori
PS315

PS315


  • metal hus
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • LED-version tilgængelig

Til kategori
PS316

PS316


  • Kunstof hus
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • LED-version tilgængelig

Til kategori
235

235


  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
236

236


  • Kunstof hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
255

255


  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
256

256


  • Kunstof hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
332

332


  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
335

335


  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
336

336


  • Kunstof hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
355

355


  • metal hus
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
Anvendelsesområde:
Positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion er egnet til drejelige og sideligt forskydelige beskyttelsesanordninger, som skal være lukkede for at opnå tilstrækkelig driftssikkerhed.

Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 1, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med et sikkerhedsmodul kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.

Et bredt anvendelsesområde for sikkerhedsafbryderne af konstruktion 1 er de mange forskellige positioneringsopgaver. De mangfoldige krav i praksis kan løses med et omfangsrigt sortiment af aktuatorelementer i detaljer.

Opbygning og funktion:
Sikkerhedsafbryderne i konstruktion 1 har en positiv forbindelse mellem beskyttelsesanordningen og den tvangsåbnende bryderkontakt.

Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.