PS116
PS116 rullearm R200
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
PS116 rullearm R201
- rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kunstof hus
PS116 rullearm R202
- brass roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 rullearm udadvent K200
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm udadvent K210
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 Vinkelrulle på arm K230
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 Vinkelrulle på arm K240
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 Vinkelrulle på arm K250
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm H200
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm H201
- med rulle i rustfrit stål
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm H202
- brass roller Ø 16 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 rullearm N200
- Kunstof hus
- med kunststofrulle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm N201
- med rulle i rustfrit stål
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 rullearm N202
- med messing rulle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
PS116 Stangarm J200
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
- Design til EN 50047
PS116 Stangarm J203
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
- Design til EN 50047