PS116 rullearm H200

PS116 rullearm H200

  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Produkttypebetegnelse:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC)
Z02Springkobling 2 bryder (NC)
Z12Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC)
Z11RSpringkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion
Z02RSpringkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion
Z12RSpringkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) med stopfunktion
T11Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC)
T02Glidekobling 2 brydere (NC)
T20Glidekobling 2 slutter (NO)
T12Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC)
T21Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC)
T03Glidekobling 3 brydere (NC)
T11UEKrybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC)
T02HKrybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC)

(2)
L200Tilslutningsledning forneden, ledningslængde 2 m
LR200Tilslutningsledning til højre, ledningslængde 2 m
LR300Tilslutningskabel til højre, 3 m
LR500Tilslutningskabel til højre, 5 m
STIndbygningsstik M12 - kunststof - forneden
STRIndbygningsstik M12, til højre

(3)
S200Stødstang S200 Ø 6 mm
R200Rullearm R200
K200Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm
K240Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre
K250Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre
H200Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
N200Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
J200Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rulle/arm: plastik
1Materiale rulle/arm: Rustfrit stål
2Materiale rulle/arm: Messing
3Materiale rulle/arm: Aluminium
4Materiale rulle/arm: Stål
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

PS116-T03-ST-H200

Artikelnummer 103012315

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-L200-H200

Artikelnummer 103006645

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-LR200-H200

Artikelnummer 103006578

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-ST-H200

Artikelnummer 103006660

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T11-STR-H200

Artikelnummer 103006624

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-L200-H200

Artikelnummer 103006649

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-LR200-H200

Artikelnummer 103006594

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-ST-H200

Artikelnummer 103006668

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-T12-STR-H200

Artikelnummer 103006632

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-L200-H200

Artikelnummer 103006644

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-LR200-H200

Artikelnummer 103006577

Position switch with safety function

Til artikkel

PS116-Z11-ST-H200

Artikelnummer 103006659

Position switch with safety function

Til artikkel