PS216
PS216 Aktuator S200
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 Aktuator S211
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 Aktuator S221
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm R200
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm udadvent K200
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm udadvent K210
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm H200
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 roller lever H202
- med messing rulle
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm H230
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 rullearm N200
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig
PS216 rullearm N206
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 rullearm N210
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 Stangarm J200
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 Vinkelrulle på arm K230
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- LED-version tilgængelig
PS216 Vinkelrulle på arm K240
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
PS216 Vinkelrulle på arm K250
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- LED-version tilgængelig