PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Frit parametreringsbare ind-/udgange, 2 A P-type
- Tilslutning for alle standard sikkerhedsafbryderanordninger indtil PL e iflg. ISO 13849-1
- Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- 14 sikre indgange på grundmodulet
- 2 Signaludgange
- 2 sikre relækontakter
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
PSC1-C-10 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
500 g |
Generelle data - egenskaber
Antal, pulsudgang (taktudgang) |
2 |
Antal relæ, udgang (1-kanals) |
2 |
Antal sikre digitale indgange |
14 |
Antal afsikre digitale udgange |
4 |
Antal signaludgange |
2 |
Antal ekspansionsserier, maksimalt |
2 |
Klassifikation
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Fastgørelse |
kan tages op af standard DIN skinne |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,2 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Kvadrat, minimum |
24 AWG |
Kvadrat, maksimum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Forbindelse (mekanisk) |
aftagelige skrue terminaler |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
5 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
85 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
2.000 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type (Q2 und Q3) |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
2 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interferens |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC klassificering |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Inkluderet
Inkluderet |
Busconnector til bagplan Tilslutningsterminaler |
Sprog filter
Datablad
Installationsvejledning
Håndbog for feltbuskommunikation
Software manual
TÜV-certifikation
UL-certifikat
Filer til beskrivelse af enheder
Software (download)
Konfigurationssoftware (dokument med link)
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 07.24