PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- Udvidelsesmodul til serie PSC1-C-10
- Udvidelse med indtil 22 digitale ind-/udgange
- 2 ekstra signaludgange
- Tilslutning for alle standard sikkerhedsafbryderanordninger indtil PL e iflg. ISO 13849-1
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
400 g |
Generelle data - egenskaber
Antal sikre digitale indgange |
10 |
Antal sikre digitale indgange/udgange |
10 |
Antal signaludgange |
2 |
Klassifikation
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Fastgørelse |
kan tages op af standard DIN skinne |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,2 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Kvadrat, minimum |
24 AWG |
Kvadrat, maksimum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Forbindelse (mekanisk) |
aftagelige skrue terminaler |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
5 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
85 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
2.000 mA |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
2 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interferens |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC klassificering |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Inkluderet
Inkluderet |
Busconnector til bagplan Tilslutningsterminaler |
Sprog filter
Datablad
Installationsvejledning
Software manual
TÜV-certifikation
UL-certifikat
Filer til beskrivelse af enheder
Software (download)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | se typenøgle |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5526.01/21 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 00.50