RS655
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Produkttypebetegnelse: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Gråt støbegods, lakeret |
6 | tryksættende plastik |
(2) | |
G024 | Indikator lampe 24 VDC, rød |
G115 | Indikator lampe 115 VAC, rød |
G230 | Indikator lampe 230 VAC, rød |
(3) | |
uden | Standardversion (uden Dupline® indgangsmodul) |
DS | Med indbygget Dupline® indgangsmodul |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Farve på indikator lampe
Omgivelses temperatur, maksimum
Omgivelses temperatur, minimum
Spændingstype
Systemkomponenter
Tilbehør