RSS260
- Kunstof hus
- Enkel montering
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
Produkttypebetegnelse: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
uden | Standard kodet |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, flere lærbare |
(2) | |
D | Med diagnoseudgang |
SD | med seriel diagnosefunktion |
(3) | |
uden | Standardversion uden tilbagekoblingssløjfeovervågning EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM med automatisk reset |
F1 | EDM med manuel reset |
(4) | |
uden | Uden NØDSTOP |
Q | Kvittering ved indgangsfejl via NØDSTOP |
(5) | |
uden | Tilslutningskabel (længde i m) |
ST | Indbygningsstik M8, 8 polet |
LSTM12-8-0,25M | Tilslutningskabel 0,25 m med stik M12, 8-polet |
LSTM8-8-1M | Tilslutningskabel 0,1 m med stik M8, 8-polet |
LSTM12-5-0,25M | Tilslutningskabel 0,25 m med stik M12, 5-polet |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.