RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- Individuel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Sikkerhedsføler,
- Kunstof hus
- Lille krop,
- Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
RSS260-I1-ST-AS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103004640 |
EAN (European Article Number) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID |
Materiale til kapsling |
Termoplastisk termohærdning |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Bruttovægt |
55 g |
Generelle data - egenskaber
Kodning |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD-værdi |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
12 mm 9 mm (ved sideværts tilkørsel) |
Sikret afbryderdistance ON Sao, front |
10 mm |
Sikret afbryderdistance OFF Sar, front |
18 mm |
Sikret afbryderdistance ON Sao, på siden |
6 mm |
Sikret afbryderdistance OFF Sar, på siden |
15 mm |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
2 mm |
Gentagelsespræcision |
0,5 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M8, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
18 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
29,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal |
2.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
100 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Specifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i profil |
S-0.B.F.E |
AS-i, ID-kode |
0x0 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode 1 |
0xF |
AS-i, ID-kode 2 |
0xE |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Aktuator appliceret |
AS-i Parameter bits, P1 |
Melding om grænseområde (FID) |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P3 |
Enhedsfejl (FID) |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) FID: Periferifejl |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / manipulationsbeskyttelsestid aktiv (2) gul LED: apparatstatus (frigivelsesstatus) /Melding om grænseområde / apparatfejl |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Aktuator inkl. montageplade |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
RST260-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UKCA Certifikat
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | RSS260-AS |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Berøringsfri sikkerhedssensor med integreret AS-i safety at work |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RED-direktivet | 2014/53/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 del 1-7: 2010 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5348.03/20 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 23. Februar 2022 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Description of the component: | Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 11.18