SE-AL10-2500 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101172179
SE-AL10-2500 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101172179
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aluminium profil uden alu kant
- for Gummi profil SE-P40
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SE-AL10-2500 PAKKET ALUSKINNE |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Globale egenskaber
med Profil liste |
Al-MG Si OF22 |
Bruttovægt |
480 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
2.500 mm |
Bredde |
25 mm |
Højde |
9 mm |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Større længder er mulige ved at lægge flere aluminiumsprofiler på række |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 14.00