SE-AL12-1250 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101153894
SE-AL12-1250 PAKKET ALUSKINNE
Artikelnummer:
101153894
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aluminium profil med alu kant
- for Gummi profil SE-P40
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SE-AL12-1250 PAKKET ALUSKINNE |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101153894 |
EAN (European Article Number) |
4030661289137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Globale egenskaber
med Profil liste |
Al-MG Si OF22 |
Bruttovægt |
320 g |
Generelle data - egenskaber
Aluminiumsfatning |
Ja |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
1.250 mm |
Bredde |
45 mm |
Højde |
9 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 19.55