SE-P40

SE-P40

  • Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
  • Ufølsom overfor miljøtilstande
  • ca. 40 mm høj inklusiv aluprofil
Produkttypebetegnelse:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
udenProfil, ubetrukket
CProfil, dækket

(2)
udenMateriale: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriale: Perbunan® NBR

(3)
1250Længde 1250 mm
2500Længde 2500 mm
5000Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket)
10000Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

SE-P40-10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikelnummer 101172151

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-1250 PALLET GUMMI PROFIL 1,25M

Artikelnummer 101172155

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-2500 PALLET GUMMI PROFIL 2,5M

Artikelnummer 101172154

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-5000 PAKKET GUMMI PROFIL 5M

Artikelnummer 101172153

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR 2500 PAKKET GUMMI PROFIL 2,5M

Artikelnummer 101174454

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR 5000 PAKKET GUMMI PROFIL 5M

Artikelnummer 101174455

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikelnummer 101174456

Safety edge

Til artikkel

SE-P40-NBR1250 PAKKET GUMMI PROFIL 1,25M

Artikelnummer 101174453

Safety edge

Til artikkel



Systemkomponenter

SE-AL10-1250 PAKKET ALUSKINNE
SE-AL10-1250 PAKKET ALUSKINNE

  • Aluminium profil uden alu kant
  • for Gummi profil SE-P40

Til artikkel
SE-AL10-2500 PAKKET ALUSKINNE
SE-AL10-2500 PAKKET ALUSKINNE

  • Aluminium profil uden alu kant
  • for Gummi profil SE-P40

Til artikkel
SE-AL12-1250 PAKKET ALUSKINNE
SE-AL12-1250 PAKKET ALUSKINNE

  • Aluminium profil med alu kant
  • for Gummi profil SE-P40

Til artikkel
SE-AL12-2500 PAKKET ALUSKINNE
SE-AL12-2500 PAKKET ALUSKINNE

  • Aluminium profil med alu kant
  • for Gummi profil SE-P40

Til artikkel