SE-P70
- Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
- Ufølsom overfor miljøtilstande
- ca. 70 mm høj inkl. aluprofil
Produkttypebetegnelse: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
uden | Profil, ubetrukket |
C | Profil, dækket |
(2) | |
uden | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Længde 1250 mm |
2500 | Længde 2500 mm |
5000 | Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
10000 | Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Systemkomponenter
Aluminium profil