Arkiv
SEP01.4
- BEMÆRK: Leveres til 2015.12.31 (reserve: -)
- metal hus
- med aftagelig aluminiumsafdækning på under- og bagside
- Stander og vægmontering mulig
Produkttypebetegnelse: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Arkiv