SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • sprøjtestøbning med lette legeringer
  • 2 delvist hus
  • Stander og vægmontering mulig
  • Ergonomisk operation
  • Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
  • Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
  • Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
Produkttypebetegnelse:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal nødstopsknapper

Antal bryderkontakter

Antal blænder

SEPG05.3.1.0.22/95

Artikelnummer 101172760

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.2.0.22/95

Artikelnummer 101172762

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.2.1.22/95

Artikelnummer 101172763

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.3.0.22/95

Artikelnummer 101172764

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.3.1.22/95

Artikelnummer 101172761

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.4.0.22/95

Artikelnummer 101172765

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.L.22

Artikelnummer 101172767

Two-hand control panel

Til artikkel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Artikelnummer 103008216

Two-hand control panel

Til artikkel



Systemkomponenter